Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
0,3249 zł - 0,796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
2,747 zł - 6,7303 zł 70 Na stanie
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Gwinty Metryczne
10008645 3,4303 zł - 8,4043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Gwinty Metryczne
3,6534 zł - 8,951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
2"
50.0 mm
Gwinty UNF
10007686 0,2928 zł - 0,7174 zł 5550 Na stanie
3.6 mm
M4
13.0 mm
Gwinty Metryczne
0,3277 zł - 0,8028 zł 318 Na stanie
3.9 mm
25.0 mm
0,2593 zł - 0,6354 zł 100 Na stanie
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,3249 zł - 0,796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,2858 zł - 0,7003 zł 215 Na stanie
5.5 mm
13.0 mm
0,2189 zł - 0,5363 zł 19200 Na stanie
5.2 mm
13.0 mm
0,3486 zł - 0,8541 zł 4500 Na stanie
6.4 mm
13.0 mm
0,3848 zł - 0,9429 zł 2500 Na stanie
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,3207 zł - 0,7857 zł 35 Na stanie
7.0 mm
13.0 mm
0,3876 zł - 0,9497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
19.0 mm
0,502 zł - 1,2299 zł 2553 Na stanie
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,541 zł - 1,3255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,5452 zł - 1,3358 zł 2500 Na stanie
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,2259 zł - 0,5534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,3667 zł - 0,8985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,3304 zł - 0,8096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
Gwinty UNF
  • z 6
Elastyczna pokrywa 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108741

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008621

Przedział cen netto
6,7303 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 3/8";M45
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008645

Przedział cen netto
8,4043 zł - 3,4303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/2";M48
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008669

Przedział cen netto
8,951 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 3.6 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007686

Przedział cen netto
0,7174 zł - 0,2928 zł

Zapasy magazynowe
5550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007709

Przedział cen netto
0,8028 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007754

Przedział cen netto
0,6354 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5;M3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007853

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8;5/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007778

Przedział cen netto
0,7003 zł - 0,2858 zł

Zapasy magazynowe
215 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007761

Przedział cen netto
0,5363 zł - 0,2189 zł

Zapasy magazynowe
19200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 6.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007815

Przedział cen netto
0,8541 zł - 0,3486 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007891

Przedział cen netto
0,9429 zł - 0,3848 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8;5/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007839

Przedział cen netto
0,7857 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007921

Przedział cen netto
0,9497 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007990

Przedział cen netto
1,2299 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
2553 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;7/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10008027

Przedział cen netto
1,3255 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;7/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10008003

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;7/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007747

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5;M3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007884

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8;5/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007792

Przedział cen netto
0,8096 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6;1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF