Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
1,2355 zł - 3,0269 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Gwinty UNF
1,386 zł - 3,3959 zł 70 Na stanie
26.9 mm
M27
38.0 mm
Gwinty Metryczne
1,0402 zł - 2,5486 zł 236 Na stanie
24.6 mm
M25
25.0 mm
Gwinty Metryczne
1,2452 zł - 3,0508 zł 2095 Na stanie
25.4 mm
1"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,2956 zł - 0,7242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
13.0 mm
0,3193 zł - 0,7823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
M3
13.0 mm
Gwinty Metryczne
0,3249 zł - 0,796 zł 3000 Na stanie
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,2035 zł - 0,4987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
25.0 mm
0,3834 zł - 0,9395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,4936 zł - 1,2094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
M12;7/16"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,396 zł - 0,9702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
0,2384 zł - 0,5841 zł 4500 Na stanie
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,3332 zł - 0,8165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7 mm
M8;5/16"
13.0 mm
Gwinty UNF
0,35 zł - 0,8575 zł 1000 Na stanie
5.9 mm
M6;1/4"
25.0 mm
Gwinty UNF
0,3876 zł - 0,9497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
25.0 mm
0,35 zł - 0,8575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
25.0 mm
0,5968 zł - 1,4622 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
19.0 mm
0,4643 zł - 1,1376 zł 337 Na stanie
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
Gwinty UNF
  • z 6
Elastyczna pokrywa 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008300

Przedział cen netto
3,0269 zł - 1,2355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8";7/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 26.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008423

Przedział cen netto
3,3959 zł - 1,386 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008348

Przedział cen netto
2,5486 zł - 1,0402 zł

Zapasy magazynowe
236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008379

Przedział cen netto
3,0508 zł - 1,2452 zł

Zapasy magazynowe
2095 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007693

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10154694

Przedział cen netto
0,7823 zł - 0,3193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007860

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8;5/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007785

Przedział cen netto
0,4987 zł - 0,2035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 9.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007938

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8";M10;3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 11.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10008010

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;7/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 9.5 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007945

Przedział cen netto
0,9702 zł - 0,396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8";M10;3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 19.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007723

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5;M3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007730

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5;M3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007716

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5;M3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Elastyczna pokrywa 7.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007846

Przedział cen netto
0,8165 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8;5/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 5.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007808

Przedział cen netto
0,8575 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6;1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 6.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007822

Przedział cen netto
0,9497 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 8.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007907

Przedział cen netto
0,8575 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10008133

Przedział cen netto
1,4622 zł - 0,5968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Żółty

10007983

Przedział cen netto
1,1376 zł - 0,4643 zł

Zapasy magazynowe
337 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;7/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne