Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 3000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Silikon
|
|
|
4
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 77 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 10000 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 133 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 10377895 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|||
| 5000 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 416 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Żółty
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
|||
| 3330 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 2000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
|||
| 80 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
|||
| 180 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować