Menu Search

Nasadka 17.5 mm 15.9 mm EPDM Czarny

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Numer produktu Essentra:

10350874

Numer produktu produkcyjny:

1475774

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,8725 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

287,25 zł

100 x 2,8725 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 17.5 mm
IH 15.9 mm
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 180 °C
Kod towaru 4016999790

Produkt 1475774 zastępuje:

Nasadka 17.5 mm 15.9 mm EPDM Czarny
Numer produktu Essentra: 10449530
Numer produktu produkcyjny: 461806

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt