10251454
461832
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 4,9084 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d | 38.1 mm |
---|---|
d | 1.5 in |
IH | 44.5 mm |
IH | 1.752 in |
Rozmiary gwintów (Wszystkie) | 1-1/2-13;M39 |
Standard gwintu | Gwinty UNF |
Standard gwintu | Gwinty Metryczne |
Pełny materiał | Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego |
Kolor | Czarny |
Temperatura maksymalna | 180 °C |
Temperatura maksymalna | 356 °F |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować