Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Szary Grupa SR: , SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8952 zł - 0,8952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,8645 zł - 0,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 43 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9663 zł - 0,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1044 zł - 1,1044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,1933 zł - 3,1933 zł | 50 Na stanie |
4 in
101.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,7544 zł - 0,7544 zł | 281 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2243 zł - 1,2243 zł | 130 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,717 zł - 1,717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,7411 zł - 4,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | 6500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,5591 zł - 0,5591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
10250976 | 0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
6,8328 zł - 6,8328 zł | 20 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
2,9283 zł - 2,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować