Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Szary Grupa SR: , SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8436 zł - 0,8436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,8715 zł - 0,8715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,548 zł - 0,548 zł | 650 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9342 zł - 0,9342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
4,5459 zł - 4,5459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,495 zł - 0,495 zł | 90 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | 1000 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7808 zł - 0,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,089 zł - 1,089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5271 zł - 0,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,5466 zł - 0,5466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 340 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,222 zł - 0,2737 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,6219 zł - 0,6219 zł | 4115 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,4852 zł - 0,4852 zł | 95 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7892 zł - 0,7892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,5814 zł - 0,5814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować