Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 2380 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 1,2251 zł - 3,0016 zł | 1400 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,5426 zł - 3,4568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,2337 zł - 3,0227 zł | 1400 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,5314 zł - 1,302 zł | 600 Na stanie |
Biały
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 421 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,6204 zł - 1,5201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5903 zł - 1,4462 zł | 500 Na stanie |
Biały
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | 960 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,3116 zł - 0,7635 zł | 1214 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 1,3716 zł - 3,3605 zł | 300 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,9415 zł - 2,125 zł | 2300 Na stanie |
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,3044 zł - 0,746 zł | 3398 Na stanie |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,6377 zł - 1,5623 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,6836 zł - 1,675 zł | 3199 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,5156 zł - 1,2633 zł | 1200 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,3806 zł - 0,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3231 zł - 0,7917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,6319 zł - 0,6319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 50 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować