Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4155 zł - 1,018 zł | 9262 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,2663 zł - 0,6525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
10202531 | 0,6986 zł - 1,7116 zł | 178 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|
0,1181 zł - 0,2893 zł | 400 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | 300 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,1784 zł - 0,4372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,1375 zł - 7,6869 zł | 245 Na stanie |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
2,3148 zł - 5,6712 zł | 150 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,1181 zł - 0,2893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,6986 zł - 1,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
5,8009 zł - 5,8009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
3,3828 zł - 9,8773 zł | 25 Na stanie |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
12,801 zł - 12,801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
6,5461 zł - 14,3448 zł | 25 Na stanie |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,7153 zł - 1,7526 zł | 6418 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,5006 zł - 1,2265 zł | 1295 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
10140819 | 0,3012 zł - 0,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
10,9046 zł - 10,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
15,3111 zł - 15,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować