Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,4286 zł - 2,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | 300 Na stanie |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 4,2065 zł - 4,6739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | 25 Na stanie |
|
|
|
||
| 0,6272 zł - 0,9757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,6428 zł - 1,00 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 17,6994 zł - 27,5324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 25,7951 zł - 28,6612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 1,6707 zł - 2,5989 zł | 10400 Na stanie |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,4188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6707 zł - 2,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 3/4"
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm