Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 7,1432 zł - 11,1117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 17,6994 zł - 27,5324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1388 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2938 zł - 3,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 4,3653 zł - 6,7905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 8,3338 zł - 12,9637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,318 zł - 16,0502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 35,7163 zł - 39,6848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,0714 zł - 1,1905 zł | 8700 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,1508 zł - 1,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"