Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35,7163 zł - 55,5587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,131 zł - 1,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,1508 zł - 1,7902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,2223 zł - 3,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 3,2938 zł - 5,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 5,7542 zł - 8,9511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,3653 zł - 4,8503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 7,1432 zł - 7,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10,318 zł - 11,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 31,7478 zł - 35,2753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,2381 zł - 0,3703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować