Menu Search

Nasadki trzpieni gwintowanych

Na stanie

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor h Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Pełny materiał H Kompatybilne rodzaje gwintów Kup
0,3619 zł - 0,8867 zł 32600 Na stanie
17.0 mm
Naturalny
13.0 mm
11/16-16
Polietylen o niskiej gęstości
UNF
0,3619 zł - 0,8867 zł 9200 Na stanie
20.2 mm
Naturalny
15.0 mm
13/16-16
Polietylen o niskiej gęstości
UNF
0,3563 zł - 0,8729 zł 6000 Na stanie
13.8 mm
Naturalny
12.0 mm
9/19-18
Polietylen o niskiej gęstości
UNF
0,6937 zł - 1,6996 zł 9400 Na stanie
26.0 mm
Naturalny
19.5 mm
3/4-14
Polietylen o niskiej gęstości
BSP
0,4395 zł - 1,0768 zł 11853 Na stanie
12.8 mm
Naturalny
10.0 mm
1/4-19
Polietylen o niskiej gęstości
BSP
0,359 zł - 0,8797 zł 31200 Na stanie
18.6 mm
Naturalny
15.0 mm
3/4-16
Polietylen o niskiej gęstości
UNF
0,497 zł - 1,2178 zł 3940 Na stanie
16.3 mm
Naturalny
12.0 mm
3/8-19
Polietylen o niskiej gęstości
BSP
0,6865 zł - 1,682 zł 82 Na stanie
20.3 mm
Naturalny
14.5 mm
13/16
Polietylen o niskiej gęstości
0,7612 zł - 1,865 zł 1400 Na stanie
24.0 mm
Naturalny
18.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4007 zł - 0,9817 zł 22435 Na stanie
7.9 mm
Czerwony
19.1 mm
5/16"
Polietylen o niskiej gęstości
4,3806 zł - 10,7326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.3 mm
Naturalny
30.7 mm
2 1/2"
Polietylen o niskiej gęstości
0,4294 zł - 1,0521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
Naturalny
20.2 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1,2194 zł - 2,9875 zł 1076 Na stanie
29.8 mm
Naturalny
19.3 mm
13/16"
Polietylen o niskiej gęstości
1,7247 zł - 4,2257 zł 400 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
62.8 mm
1 1/8"
Polietylen o niskiej gęstości
1,1806 zł - 2,8925 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
Czerwony
33.6 mm
3/4"
Polietylen o niskiej gęstości
0,7109 zł - 1,7418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Czerwony
23.8 mm
5/8"
Polietylen o niskiej gęstości
2,0826 zł - 5,1024 zł 500 Na stanie
32.0 mm
Czerwony
58.5 mm
1 1/4"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5414 zł - 1,3266 zł 34500 Na stanie
14.0 mm
Naturalny
20.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4366 zł - 1,0697 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
Czerwony
22.2 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,9378 zł - 2,2978 zł 960 Na stanie
25.0 mm
Naturalny
16.8 mm
1"
Polietylen o niskiej gęstości
  • z 3
Nasadka na trzpienie gwintowane 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074916

Przedział cen netto
0,8867 zł - 0,3619 zł

Zapasy magazynowe
32600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    11/16-16
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    UNF
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka na trzpienie gwintowane 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074909

Przedział cen netto
0,8867 zł - 0,3619 zł

Zapasy magazynowe
9200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16-16
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    UNF
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka na trzpienie gwintowane 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074886

Przedział cen netto
0,8729 zł - 0,3563 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/19-18
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    UNF
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka na trzpienie gwintowane 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10074879

Przedział cen netto
1,6996 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4-14
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    BSP
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka na trzpienie gwintowane 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074893

Przedział cen netto
1,0768 zł - 0,4395 zł

Zapasy magazynowe
11853 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4-19
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    BSP
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka na trzpienie gwintowane 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074862

Przedział cen netto
0,8797 zł - 0,359 zł

Zapasy magazynowe
31200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4-16
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    UNF
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka na trzpienie gwintowane 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074855

Przedział cen netto
1,2178 zł - 0,497 zł

Zapasy magazynowe
3940 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/8-19
  • Kompatybilne rodzaje gwintów
    BSP
  • Kolor
    Naturalny
Nasadka z kołnierzem 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10153994

Przedział cen netto
1,682 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086629

Przedział cen netto
1,865 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10104231

Przedział cen netto
0,9817 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
22435 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturalny

10154007

Przedział cen netto
10,7326 zł - 4,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    2 1/2"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturalny

10071878

Przedział cen netto
1,0521 zł - 0,4294 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturalny

10153970

Przedział cen netto
2,9875 zł - 1,2194 zł

Zapasy magazynowe
1076 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10082058

Przedział cen netto
4,2257 zł - 1,7247 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/8"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10071762

Przedział cen netto
2,8925 zł - 1,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10071885

Przedział cen netto
1,7418 zł - 0,7109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10082218

Przedział cen netto
5,1024 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/4"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086568

Przedział cen netto
1,3266 zł - 0,5414 zł

Zapasy magazynowe
34500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10104385

Przedział cen netto
1,0697 zł - 0,4366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturalny

10153963

Przedział cen netto
2,2978 zł - 0,9378 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1"
  • Typ
    1