Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2189 zł - 0,5363 zł | 27000 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,3012 zł - 0,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
10020913 | 2,51 zł - 6,1495 zł | 8850 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
|
0,4336 zł - 1,0625 zł | 4360 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,7641 zł - 1,8721 zł | 5000 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
6,4423 zł - 15,7838 zł | 350 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
1,4502 zł - 3,553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,3193 zł - 0,7823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,8673 zł - 2,125 zł | 15258 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,2409 zł - 12,8402 zł | 11250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,4629 zł - 1,1342 zł | 5446 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,8009 zł - 14,2122 zł | 1015 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,4183 zł - 1,0249 zł | 15500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,5243 zł - 1,2845 zł | 15700 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
2,4542 zł - 6,0128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,7906 zł - 1,937 zł | 1750 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,4894 zł - 1,1991 zł | 500 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,2719 zł - 0,6661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,2152 zł - 12,7773 zł | 2100 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,3012 zł - 0,7379 zł | 85061 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować