Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | 37750 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,3504 zł - 0,3504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 72500 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,6664 zł - 0,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,5357 zł - 0,5357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 1,396 zł - 1,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | 30250 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,2728 zł - 0,2728 zł | 165990 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | 76500 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8617 zł - 0,8617 zł | 52250 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 1,2725 zł - 1,2725 zł | 15000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,5357 zł - 0,5357 zł | 525 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,3059 zł - 0,3059 zł | 44750 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,6951 zł - 0,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,7468 zł - 0,7468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 1,2912 zł - 1,2912 zł | 5000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm