Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3609 zł - 1,3609 zł | 4100 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
1,3874 zł - 1,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
1,3414 zł - 1,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
1,0695 zł - 1,0695 zł | 56400 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | 75 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
1,3414 zł - 1,3414 zł | 2700 Na stanie |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
1,3149 zł - 1,3149 zł | 2000 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,7083 zł - 0,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
3,249 zł - 3,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
1,9801 zł - 1,9801 zł | 50 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | 2200 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
1,0742 zł - 1,0742 zł | 3000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
0,7579 zł - 0,7579 zł | 900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować