Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | 6000 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | 4200 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,3623 zł - 1,3623 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
3,9463 zł - 3,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
1,1852 zł - 1,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
2,6634 zł - 2,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
1,0355 zł - 1,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
2,1433 zł - 2,1433 zł | 500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
0,6414 zł - 0,6414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
2,1433 zł - 2,6339 zł | 500 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
1,0355 zł - 1,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,6163 zł - 0,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6163 zł - 0,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
Type 2
|
||
0,732 zł - 0,732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
0,6163 zł - 0,6163 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Type 2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować