Menu Search

Odcinki dwustronnej taśmy piankowej — klej słaby z obu stron — Remo Two

W produkcji

Remo Two to dwustronna taśma piankowa z klejem odrywanym z obu stron. Specyfikacje: Klej: klej odrywany z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Opakowania konsumenckie. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Zestawy niemocowane do oznakowania graficznego

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
588,9994 zł - 588,9994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
670,5895 zł - 670,5895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Biały

10383490

Przedział cen netto
588,9994 zł - 588,9994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Całkowita długość
    25.4 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Biały

10383568

Przedział cen netto
670,5895 zł - 670,5895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    25.4 mm