Twin Stick to rozwiązanie wybierane najczęściej podczas montażu wystaw sklepowych i oznakowania. Elastyczny nośnik piankowy wypełnia szczeliny, umożliwiając łączenie nieregularnych powierzchni. Nasz niezwykle agresywny klej na bazie gumy zaprojektowano z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, płyta pilśniowa, drewno, tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej, materiały lakierowane proszkowo czy powłoki UV.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10382820 | 2 116,1967 zł - 2 116,1967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 3 258,8424 zł - 3 258,8424 zł | 13 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 21 787,0402 zł - 21 787,0402 zł | 1500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2 970,7701 zł - 2 970,7701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4 123,6841 zł - 4 123,6841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2 834,9141 zł - 2 834,9141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować