Menu Search

Okrągłe nasadki wieszakowe

Na stanie

Round Hanger Caps protect the outer diameters of threaded and non-threaded tubes and rods, preventing unintentional displacement. Feature an attractive finish and have excellent weather resistance.

Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Mają atrakcyjne wykończenie, a końcówka z otworem umożliwia zawieszenie.Elastyczny materiał ułatwia montaż i zapewnia dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SR1512

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Kup
4,5243 zł - 11,0845 zł 1000 Na stanie
22.2 mm
30.0 mm
5,544 zł - 13,5829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
30.0 mm
Nasadka okrągła z uchwytem 22.2 mm (ID) PVC Czarny

10155509

Przedział cen netto
11,0845 zł - 4,5243 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    30.0 mm
  • d
    22.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Price per piece incl VAT
    3.3221 GBP
Nasadka okrągła z uchwytem 25.4 mm (ID) PVC Czarny

10155516

Przedział cen netto
13,5829 zł - 5,544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    30.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790