Menu Search

Element dystansowy 6.5 mm 15.0 mm 20.0 mm Nylon

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana ze stabilizowanego cieplnie poliamidu (PA 6) służy do oddzielania komponentów zespołu. Jest wykonana z materiału zapewniającego ulepszone właściwości termiczne w porównaniu z niestabilizowanym PA6, a jednocześnie zachowuje właściwości mechaniczne tego materiału. Stosowane w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć 125°C, klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10204757

Numer produktu produkcyjny:

13ME081

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5292 zł
5000 - 19999 0,4763 zł
20000 + 0,4286 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

529,20 zł

1000 x 0,5292 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt