Menu Search

Element dystansowy 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon

Jest to biała, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 6) zmodyfikowanego pod kątem wytrzymałości na uderzenia służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10169148

Numer produktu produkcyjny:

R901-3

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6707 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

670,70 zł

1000 x 0,6707 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Biały
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt