Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h | h1 | Maks. grubość ścianki | D | Minimum Wall Thickness | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5465 zł - 0,6073 zł | 5000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3953 zł - 0,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,893 zł - 6,5477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,9196 zł - 1,0218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,1199 zł - 4,5776 zł | 1140 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2623 zł - 0,2915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,433 zł - 0,4811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,5359 zł - 0,5954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,398 zł - 0,4422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,2132 zł - 1,348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
6,0979 zł - 6,7755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
13,9352 zł - 15,4835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
0,0878 zł - 0,1366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,3248 zł - 4,8054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1202 zł - 0,1871 zł | 55000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2468 zł - 0,384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1286 zł - 0,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1664 zł - 0,1849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,25 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,1436 zł - 5,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować