Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3867 zł - 0,3867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Wsuwane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 3000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,428 zł - 0,428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 10000 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
Wsuwane
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 2000 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3951 zł - 0,3951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować