Menu Search

Opaski zaciskowe do przewodów

W produkcji

Opaskami zaciskowymi można owijać i mocować wiele kabli, tworząc z nich pojedynczą wiązkę. Są dostępne w wersji z elastomeru lub nylonu. Wariant nylonowy należy stosować z dostarczanym oddzielnie paskiem blokującym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
0,5637 zł - 0,5637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12,1079 zł - 12,1079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16,6896 zł - 16,6896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Opaska do kabli 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Czarny

10011157

Przedział cen netto
0,5637 zł - 0,5637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
Opaska do kabli 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Czarny

10023976

Przedział cen netto
12,1079 zł - 12,1079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    30.0 m
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Opaska do kabli 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Czarny

10005880

Przedział cen netto
16,6896 zł - 16,6896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk silikonowy; poliamid 6.6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    Shore
  • Standard
    UL