Menu Search

Opaska do kabli 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Czarny

This cable tie is made of a strap in black silicone rubber, 50 shore A and latch pin made of black UL94 HB nylon 6/6. The cable has a maximum cables bundle of 110.00 mm or 345 mm perimeter. The strap is dotted of hole allowing additional latch pins that can be ordered under CS-113-6 code.
Numer produktu Essentra:

10005880

Numer produktu produkcyjny:

ES-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 16,6896 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 668,96 zł

100 x 16,6896 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Kauczuk silikonowy; poliamid 6.6
Standard RMS
Standard Shore
Standard UL
Szerokość całkowita 15.0 mm
Kod towaru 3921190099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt