Menu Search

Opaski zaciskowe do przewodów

W produkcji

Opaskami zaciskowymi można owijać i mocować wiele kabli, tworząc z nich pojedynczą wiązkę. Są dostępne w wersji z elastomeru lub nylonu. Wariant nylonowy należy stosować z dostarczanym oddzielnie paskiem blokującym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
11,7552 zł - 11,7552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,5473 zł - 0,5473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16,2035 zł - 16,2035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Opaska do kabli 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nylon Czarny

10023976

Przedział cen netto
11,7552 zł - 11,7552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Typ
    Nylonowy pasek
  • Długość rolki
    30.0 m
Opaska do kabli 8.9 mm 7.6 mm Nylon Czarny

10011157

Przedział cen netto
0,5473 zł - 0,5473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Nylonowa sprzączka
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
Opaska do kabli 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Czarny

10005880

Przedział cen netto
16,2035 zł - 16,2035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Typ
    Gumowy pasek z zaczepem
  • Pełny materiał
    Kauczuk silikonowy; poliamid 6.6