Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Grupa SR: SR1360
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | H | T | PS | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32 in
812.8 mm
|
||
412,2424 zł - 412,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
367,0342 zł - 367,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
30 in
762.0 mm
|
||
353,3128 zł - 353,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
||
142,2343 zł - 142,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
457,0044 zł - 457,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
734,3334 zł - 734,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
||
816,2576 zł - 816,2576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
649,8434 zł - 649,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
||
193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
142,2343 zł - 142,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
425,1272 zł - 425,1272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
487,9752 zł - 487,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
355,5021 zł - 355,5021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28 in
711.2 mm
|
||
775,2606 zł - 775,2606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
||
538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
487,9752 zł - 487,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
457,0044 zł - 457,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować