Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uszczelki na krawędzie z PVC z rdzeniem ze stalową sprężyną. Dostarczane w rolkach po 20 m. Ochrona stalowych krawędzi. Profile są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Zakres temperatur od -25C do 90C
Grupa SR: SR5400
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Kolor | Min. szerokość chwytania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 357,5647 zł - 1 357,5647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 546,1627 zł - 546,1627 zł | 25 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 356,027 zł - 356,027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 293,4048 zł - 293,4048 zł | 28 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 618,9538 zł - 618,9538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10412565 | 333,0686 zł - 370,0762 zł | 18 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 909,9888 zł - 909,9888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 358,0952 zł - 358,0952 zł | 280 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 729,4331 zł - 729,4331 zł | 1 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 658,8539 zł - 658,8539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 776,6007 zł - 776,6007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 776,6007 zł - 776,6007 zł | 80 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 666,5955 zł - 666,5955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10237441 | 658,8539 zł - 658,8539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
| 1 059,3196 zł - 1 059,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 346,5906 zł - 346,5906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 153,8963 zł - 170,9959 zł | 116 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 10237519 | 291,71 zł - 291,71 zł | 97 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 618,9538 zł - 618,9538 zł | 6 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 666,5955 zł - 666,5955 zł | 2 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować