W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dostarczane w rolkach po 20 metrów.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR:
Dostarczane w rolkach po 20 m. Samoprzylepna uszczelka łatwa w instalacji. Jeden z artykułów z tego asortymentu jest rozdzielony na środku, dzięki czemu powstają dwie równe części o długości 10,0 m. Materiał: czarny EPDM.
Grupa SR: SR5556 ,SR6491
Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867 ,SR5561
Uszczelka okrągła z profilem wykonanym ze spienionego lub litego EPDM w kolorze czarnym.
Grupa SR: SR6487
Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
Grupa SR: SR5558 ,SR5559
Wybór uszczelek jedno- i dwuprzylgowych. Uszczelki jednoprzylgowe wykonane są z EDPM, a dwuprzylgowe mają zapewniający lepsze mocowanie do panelu nośnik z twardej gumy i element z miękkiej gumy, który ułatwia docisk. Oba profile są elastyczne i można je montować ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Czarne wykończenie i stalowy rdzeń sprężynowy. Dostarczane w rolkach po 20 m.
Grupa SR: SR5554
Uszczelka EMI wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej taśmą niklowo-miedzianą. Dzięki zatrzaskowemu profilowi uszczelki te stanowią ochronę krawędzi i uszczelnie. Stosowane przede wszystkim na arkuszach blachy, oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudu. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować