PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dostarczane w rolkach po 20 metrów.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Kolor | Min. szerokość chwytania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347,6652 zł - 347,6652 zł | 335 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
708,1874 zł - 708,1874 zł | 1 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
883,4842 zł - 883,4842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
639,6639 zł - 639,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
149,4139 zł - 166,0154 zł | 162 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
10237519 | 283,2136 zł - 283,2136 zł | 101 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
336,4956 zł - 336,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
284,859 zł - 284,859 zł | 133 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
600,926 zł - 600,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10412565 | 323,3676 zł - 359,2973 zł | 13 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
345,6572 zł - 345,6572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1 318,024 zł - 1 318,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
647,18 zł - 647,18 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
1 318,024 zł - 1 318,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
530,255 zł - 530,255 zł | 37 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
907,5943 zł - 907,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
588,3201 zł - 588,3201 zł | 57 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
753,9813 zł - 753,9813 zł | 84 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
753,9813 zł - 753,9813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
10237441 | 639,6639 zł - 639,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować