Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,248 zł - 135,248 zł | 6 Na stanie |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
40,1602 zł - 40,1602 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
1,0191 zł - 1,5854 zł | 150 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
3
|
||
2,7632 zł - 4,2983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
3
|
||
199,1419 zł - 199,1419 zł | 1 Na stanie |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
36,5904 zł - 36,5904 zł | 62 Na stanie |
4.213 in
107.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
DN 100;ANSI 4
|
1
|
||
123,8414 zł - 123,8414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
43,995 zł - 43,995 zł | 72 Na stanie |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
79,7348 zł - 79,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
2 403,2299 zł - 2 403,2299 zł | 2 Na stanie |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
11,2497 zł - 17,4995 zł | 160 Na stanie |
10.63 in
270.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
3
|
||
13,9154 zł - 21,6462 zł | 186 Na stanie |
13.583 in
345.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
3
|
||
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
2,1057 zł - 3,2756 zł | 1250 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
3
|
||
6,8331 zł - 10,6292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.461 in
189.5 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
3
|
||
25,3372 zł - 25,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
26,7874 zł - 26,7874 zł | 2 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
323,7504 zł - 323,7504 zł | 47 Na stanie |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
28,2516 zł - 28,2516 zł | 59 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
3,8612 zł - 6,0063 zł | 620 Na stanie |
4.043 in
102.7 mm
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować