Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10086964 | 0,1288 zł - 0,3156 zł | 20500 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Czarny
|
|
|
| 0,1288 zł - 0,3156 zł | 118500 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,5716 zł - 1,4005 zł | 2400 Na stanie |
7/16
|
|
Biały
|
1
|
||
| 0,5716 zł - 1,4005 zł | 2450 Na stanie |
7/16
|
|
Czarny
|
1
|
||
| 1,5081 zł - 3,6948 zł | 800 Na stanie |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
|
||
| 1,3759 zł - 3,3711 zł | 240 Na stanie |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,2025 zł - 0,4961 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,8617 zł - 1,2064 zł | 100 Na stanie |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Biały
|
|
||
| 1,5081 zł - 3,6948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,3102 zł - 0,7601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Czarny
|
|
||
| 1,1404 zł - 2,794 zł | 2000 Na stanie |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,3267 zł - 0,8006 zł | 119 Na stanie |
M14
|
|
Czarny
|
1
|
||
| 1,6373 zł - 4,0115 zł | 950 Na stanie |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,4797 zł - 1,1752 zł | 365 Na stanie |
7/16
|
|
Szary
|
1
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | 500 Na stanie |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,5084 zł - 1,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4
|
|
Biały
|
1
|
||
| 10072578 | 0,5084 zł - 1,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4
|
|
Czarny
|
1
|
|
| 0,3102 zł - 0,76 zł | 46500 Na stanie |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,1288 zł - 0,3156 zł | 5445 Na stanie |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szary
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować