Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2427 zł - 18,8978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 31,0956 zł - 31,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 28,9518 zł - 33,8857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 24,0434 zł - 24,0434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,787 zł - 0,787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3874 zł - 1,3874 zł | 24000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 21,0272 zł - 21,0272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 28,1799 zł - 28,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 62,5072 zł - 62,5072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.2 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 29,3146 zł - 29,3146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 66,7011 zł - 66,7011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 24,0434 zł - 24,0434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6157 zł - 0,7601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2207 zł - 0,2725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,6112 zł - 0,7546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2228 zł - 0,2751 zł | 890 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2522 zł - 0,3114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8649 zł - 1,0677 zł | 300 Na stanie |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować