Menu Search

Osłony złączy czołowych SAE

Na stanie

Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.

Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.

Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.

  • Do stosowania przede wszystkim na kołnierzach hydraulicznych i pneumatycznych SAE 3000 i 6000 PSI.
  • Wariant niebarwiony służy do zabezpieczania powierzchni doczołowych kołnierzy dzielonych złączy.
  • Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor D Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) h d Typ Kup
1,5981 zł - 3,9155 zł 2725 Na stanie
Czerwony
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
1,3868 zł - 3,3978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
1,4661 zł - 3,5919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
0,8981 zł - 2,2005 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
0,6814 zł - 1,06 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
0,4587 zł - 0,7136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
0,8825 zł - 1,3729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
0,307 zł - 0,4775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
0,3422 zł - 0,5324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,4403 zł - 0,6849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
0,3175 zł - 0,494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,3548 zł - 0,5519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
0,3273 zł - 0,5092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,5348 zł - 0,8319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
0,7343 zł - 1,1423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
0,2681 zł - 0,4171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
  • z 2
Osłony złącz czołowych SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Przedział cen netto
3,9155 zł - 1,5981 zł

Zapasy magazynowe
2725 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

10100318

Przedział cen netto
3,3978 zł - 1,3868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100325

Przedział cen netto
3,5919 zł - 1,4661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100288

Przedział cen netto
2,2005 zł - 0,8981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 63.5 mm J518-62 6000 LDPE

20592158

Przedział cen netto
1,06 zł - 0,6814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 60.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592097

Przedział cen netto
0,7136 zł - 0,4587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

20592165

Przedział cen netto
1,3729 zł - 0,8825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

20592127

Przedział cen netto
0,4775 zł - 0,307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 44.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592073

Przedział cen netto
0,5324 zł - 0,3422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 50.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592080

Przedział cen netto
0,6849 zł - 0,4403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 30.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592059

Przedział cen netto
0,494 zł - 0,3175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 47.6 mm J518-62 6000 LDPE

20592134

Przedział cen netto
0,5519 zł - 0,3548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 37.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592066

Przedział cen netto
0,5092 zł - 0,3273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 54.0 mm J518-62 6000 LDPE

20592141

Przedział cen netto
0,8319 zł - 0,5348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592103

Przedział cen netto
1,1423 zł - 0,7343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61
Osłony złącz czołowych SAE Kołnierz dzielony 31.8 mm J518-62 6000 LDPE

20592110

Przedział cen netto
0,4171 zł - 0,2681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Kompatybilny typ kołnierza
    3000 PSI
  • Kod SAE
    J518-61