Otwarte liniowe tuleje kulkowe Superball zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej precyzji i płynności ruchu w wymagających zastosowaniach. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 obwodów kulkowych umieszczonych w koszyku. Tuleje tego rodzaju charakteryzują się trzykrotnie większą nośnością i żywotnością o 27 razy przewyższającą żywotność tradycyjnych tulei liniowych. Są przeznaczone do stosowania wyłącznie z wałkami hartowanymi. Charakteryzują się konstrukcją otwartą, dzięki której można ich używać w połączeniu z szynami nośnymi wału.
Gwarantują samonastawność, która wydłuża żywotność dzięki minimalizacji tarcia między wałkiem i kulkami, a jednocześnie dopuszcza niewielką tolerancję nieprostoliniowości wałka i łożyska.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny do pakowania artykułów spożywczych i procesy produkcyjne.
Materiał: Niklowana stal, Stal Grupa SR: SRL1743, SRL1742
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l2 | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | w1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,44 zł - 213,5124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2850.0
|
|
|
|
|
|
||
183,2041 zł - 261,7068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2900.0
|
|
|
|
|
|
||
305,5114 zł - 436,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8100.0
|
|
|
|
|
|
||
158,5932 zł - 226,5884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2900.0
|
|
|
|
|
|
||
81,4448 zł - 116,3297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1320.0
|
|
|
|
|
|
||
95,5949 zł - 136,5508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1320.0
|
|
|
|
|
|
||
127,0707 zł - 181,5229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2850.0
|
|
|
|
|
|
||
95,9218 zł - 137,0178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1720.0
|
|
|
|
|
|
||
86,0214 zł - 122,8677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1260.0
|
|
|
|
|
|
||
226,8219 zł - 324,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5900.0
|
|
|
|
|
|
||
115,2089 zł - 164,5708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1720.0
|
|
|
|
|
|
||
258,6246 zł - 369,4904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5900.0
|
|
|
|
|
|
||
305,418 zł - 436,3181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8100.0
|
|
|
|
|
|
||
72,1048 zł - 103,0202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1260.0
|
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować