Ta owijka kablowa charakteryzuje się odpornością na zgniatanie oraz dużą wytrzymałością. Służy do ochrony wiązek kablowych. Zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wiązki. Łatwa instalacja przy pomocy specjalnego narzędzia
Grupa SR: SR1723
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|
155,10 zł - 155,10 zł | 13 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
||
696,76 zł - 696,76 zł | 323 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
||
182,98 zł - 182,98 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
||
232,66 zł - 232,66 zł | 3 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
||
489,55 zł - 489,55 zł | 5 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
||
10170724 | 380,49 zł - 380,49 zł | 68 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
182,98 zł - 182,98 zł | 1 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
||
638,60 zł - 638,60 zł | 5 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
||
887,01 zł - 887,01 zł | 30 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
||
912,45 zł - 912,45 zł | 2 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
||
10170892 | 391,39 zł - 391,39 zł | 8 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
|
311,43 zł - 311,43 zł | 3 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
||
501,67 zł - 501,67 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
||
10170762 | 232,66 zł - 232,66 zł | 40 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
363,53 zł - 363,53 zł | 2 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
||
214,49 zł - 214,49 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
||
214,49 zł - 214,49 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
||
773,10 zł - 773,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
||
155,10 zł - 155,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
||
730,69 zł - 730,69 zł | 26 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować