Menu Search

Owijka kablowa z nacięciami 32.0 mm PA Czarny CAT-32-PP

Owijka kablowa z nacięciami to idealne rozwiązanie do organizacji i ochrony kabli. Zapewnia trwałą i odporną na zgniatanie powłokę, nie ograniczając elastyczności. Przewody można z łatwością wprowadzić do wiązki za pomocą odpowiedniego narzędzia instalacyjnego (sprzedawanego oddzielnie).
Numer produktu Essentra:

10170946

Numer produktu produkcyjny:

SHR-32-6V0B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 773,10 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

773,10 zł

1 x 773,10 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Kolor Czarny
Średnica wewnętrzna 32.0 mm
Opis UL/CSA UL E147510
Stosować z CAT-32-PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt