Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).
Materiał: , Polipropylen Kolor: Biały, Niebieski, Zielony, Czerwony Grupa SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | C | D | A | B | E | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,7799 zł - 0,9436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zielony
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
0,7845 zł - 0,9492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
16,2593 zł - 16,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
16,2593 zł - 16,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zielony
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
16,2593 zł - 16,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zielony
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,7801 zł - 0,9439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować