Menu Search

Podkładki do dławnic kablowych

Na stanie

Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica zewnętrzna Kup
0,1809 zł - 0,1809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8" NPT
24.0 mm
0,4237 zł - 0,4237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32 x 1.5
0,2772 zł - 0,2772 zł 400 Na stanie
PG 16
26.0 mm
0,3016 zł - 0,3016 zł 21943 Na stanie
M20 x 1.5
24.0 mm
0,303 zł - 0,303 zł 5 Na stanie
3/4" NPT
33.0 mm
0,4237 zł - 0,4237 zł 10 Na stanie
PG 29
41.0 mm
0,2441 zł - 0,2441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 16
0,2441 zł - 0,2441 zł 570 Na stanie
M20 x 1.5 mm
0,6061 zł - 0,6061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M50 x 1.5
0,6061 zł - 0,6061 zł 2043 Na stanie
PG 42
60.0 mm
0,2441 zł - 0,2441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2" NPT
24.0 mm
0,3217 zł - 0,3217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 21
34.0 mm
0,451 zł - 0,451 zł 850 Na stanie
M32 x 1.5
42.0 mm
0,2312 zł - 0,2312 zł 4900 Na stanie
PG 7
16.0 mm
0,1207 zł - 0,1207 zł 150 Na stanie
PG 7
0,1809 zł - 0,1809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 9
0,4222 zł - 0,4222 zł 500 Na stanie
M40
53.0 mm
0,7253 zł - 0,7253 zł 1490 Na stanie
PG 48
64.0 mm
0,5658 zł - 0,5658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG 42
59.5 mm
0,4869 zł - 0,4869 zł 70 Na stanie
M50 x 1.5
62.5 mm
  • z 3
Uszczelka do dławnicy kablowej 3/8" NPT Neopren Czarny

10381137

Przedział cen netto
0,1809 zł - 0,1809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    3/8" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M32 x 1.5 Neopren Czarny

10381311

Przedział cen netto
0,4237 zł - 0,4237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 16 Neopren Czarny

10380994

Przedział cen netto
0,2772 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 16
  • Średnica zewnętrzna
    26.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M20 x 1.5 Neopren Czarny

10381076

Przedział cen netto
0,3016 zł - 0,3016 zł

Zapasy magazynowe
21943 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej 3/4" NPT Neopren Czarny

10381151

Przedział cen netto
0,303 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    3/4" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    33.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 29 Neopren Czarny

10381236

Przedział cen netto
0,4237 zł - 0,4237 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 29
  • Średnica zewnętrzna
    41.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 16 Neopren Czarny

10381212

Przedział cen netto
0,2441 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 16
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej M20 x 1.5 mm Neopren Czarny

10381298

Przedział cen netto
0,2441 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5 mm
  • Kod towaru
    4016930090
Uszczelka do dławnicy kablowej M50 x 1.5 Neopren Czarny

10381335

Przedział cen netto
0,6061 zł - 0,6061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M50 x 1.5
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 42 Neopren Czarny

10381250

Przedział cen netto
0,6061 zł - 0,6061 zł

Zapasy magazynowe
2043 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 42
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej 1/2" NPT Neopren Czarny

10381359

Przedział cen netto
0,2441 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    1/2" NPT
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 21 Neopren Czarny

10381007

Przedział cen netto
0,3217 zł - 0,3217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 21
  • Średnica zewnętrzna
    34.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M32 x 1.5 Neopren Czarny

10381090

Przedział cen netto
0,451 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
850 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Średnica zewnętrzna
    42.0 mm
Podkładka do dławnic kablowych PG 7 Neopren Czarny

10380956

Przedział cen netto
0,2312 zł - 0,2312 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.3 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 7
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Podkładka do dławnic kablowych PG 7 Neopren Czarny

10381175

Przedział cen netto
0,1207 zł - 0,1207 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.3 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 7
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka do dławnic kablowych PG 9 Neopren Czarny

10381182

Przedział cen netto
0,1809 zł - 0,1809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.3 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 9
  • Kod towaru
    3926909790
Uszczelka do dławnicy kablowej M40 x 1.5 Neopren Czarny

10381106

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,4222 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    1.7 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Średnica zewnętrzna
    53.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 48 Neopren Czarny

10381267

Przedział cen netto
0,7253 zł - 0,7253 zł

Zapasy magazynowe
1490 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 48
  • Średnica zewnętrzna
    64.0 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej PG 42 Neopren Czarny

10381038

Przedział cen netto
0,5658 zł - 0,5658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    PG 42
  • Średnica zewnętrzna
    59.5 mm
Uszczelka do dławnicy kablowej M50 x 1.5 Neopren Czarny

10381113

Przedział cen netto
0,4869 zł - 0,4869 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Grubość
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Neopren
  • Rozmiar gwintu
    M50 x 1.5
  • Średnica zewnętrzna
    62.5 mm