Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | 23598 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,6377 zł - 0,6377 zł | 41000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,4021 zł - 0,4021 zł | 49530 Na stanie |
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 43000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 10071809 | 0,1875 zł - 0,1875 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
|
| 0,6377 zł - 0,6377 zł | 13100 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 100500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3217 zł - 0,3217 zł | 21526 Na stanie |
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 2150 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 55720 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 53500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3475 zł - 0,3475 zł | 70500 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 124838 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,586 zł - 0,586 zł | 41500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 11000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,461 zł - 0,461 zł | 13500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 19 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 76000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 11500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba z łbem