Ten asortyment podkładek do śrub uwięzionych charakteryzuje się bardzo płytkim gwintem po stronie wewnętrznej. Oznacza to, że można je nakręcać na śruby, a kiedy podkładka przejdzie przez gwint, nie odłączy się od śruby uwięzionej.
Jak zainstalować zespół składający się ze śruby uwięzionej i podkładki:
1) Umieścić śrubę uwięzioną w otworze w panelu.
2) Nakręcić na śrubę podkładkę aż za gwint, który utrzymuje śrubę w panelu.
Podkładki są wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest popularnym wyborem w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0168
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | w1 0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9095 zł - 12,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 6,8495 zł - 9,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 9,7438 zł - 13,9256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 7,9516 zł - 11,3712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 7,4572 zł - 10,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 6,6229 zł - 9,4657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 11,3712 zł - 16,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 5,6753 zł - 8,1061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 8,1061 zł - 11,5875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 8,1061 zł - 11,5875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 11,9583 zł - 17,0774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 42,5596 zł - 60,8009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 41,2515 zł - 63,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 6,2006 zł - 8,8683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 11,3094 zł - 16,1504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 6,2006 zł - 8,8683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 7,9516 zł - 11,3712 zł | 44 Na stanie |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 10,3206 zł - 14,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 10,3206 zł - 14,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 23,2574 zł - 33,2278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować