Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0681 zł - 0,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,081 zł - 0,1001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,8872 zł - 1,0953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1943 zł - 0,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
10217016 | 0,0508 zł - 0,0627 zł | 20000 Na stanie |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,1405 zł - 0,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
10217054 | 0,0611 zł - 0,0755 zł | 9000 Na stanie |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,085 zł - 0,105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1286 zł - 0,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,0947 zł - 0,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,9789 zł - 1,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
1.382 in
35.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1329 zł - 0,1641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3087 zł - 0,3811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3987 zł - 0,4922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0681 zł - 0,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,085 zł - 0,105 zł | 430 Na stanie |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,085 zł - 0,105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1192 zł - 0,1472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1093 zł - 0,1349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować