Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,3457 zł - 48,3457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
8,6636 zł - 16,4752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | 249 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Żeńskie
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
1,647 zł - 4,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
86,4003 zł - 86,4003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
40,1602 zł - 40,1602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
64,2564 zł - 64,2564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,2801 zł - 1,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Żeńskie
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
37,5526 zł - 37,5526 zł | 7 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
37,3574 zł - 37,3574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
37,0088 zł - 37,0088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Żeńskie
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
5,5778 zł - 13,6656 zł | 180 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stal
|
Żeńskie
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
14,5302 zł - 14,5302 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Trzpień ze śrubą ustalającą
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
11,5025 zł - 28,1811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Fenol
|
Mocowanie na śrubę
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.583 in
14.8 mm
|
M4
|
Aluminium
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
PA6
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować