Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7365 zł - 30,7365 zł | 49 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 47,2395 zł - 47,2395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 5,0988 zł - 12,4921 zł | 1663 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 27,1889 zł - 27,1889 zł | 38 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 71,1261 zł - 99,5765 zł | 14 Na stanie |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 29,0417 zł - 29,0417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 19,0739 zł - 19,0739 zł | 100 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 7,5117 zł - 18,4038 zł | 207 Na stanie |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 623,8085 zł - 623,8085 zł | 25 Na stanie |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 10,8008 zł - 26,4621 zł | 187 Na stanie |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 52,9272 zł - 52,9272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 25,767 zł - 25,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 42,945 zł - 42,945 zł | 68 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 26,241 zł - 26,241 zł | 50 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 25,8963 zł - 25,8963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 38,1622 zł - 38,1622 zł | 144 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 23,6126 zł - 23,6126 zł | 87 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 5,4004 zł - 13,231 zł | 250 Na stanie |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 6,1616 zł - 15,0961 zł | 784 Na stanie |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| 76,8127 zł - 76,8127 zł | 30 Na stanie |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150