Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5102 zł - 20,5102 zł | 89 Na stanie |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 177,9526 zł - 177,9526 zł | 76 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 21,4725 zł - 21,4725 zł | 152 Na stanie |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 36,6971 zł - 36,6971 zł | 200 Na stanie |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 19,4186 zł - 19,4186 zł | 13 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 43,6775 zł - 43,6775 zł | 7 Na stanie |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 33,7958 zł - 33,7958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| 669,2382 zł - 669,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 9,0917 zł - 22,2746 zł | 900 Na stanie |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 43,936 zł - 43,936 zł | 249 Na stanie |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 21,4725 zł - 21,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 49,1354 zł - 49,1354 zł | 96 Na stanie |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 5,2568 zł - 12,8791 zł | 720 Na stanie |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 9,6087 zł - 23,5414 zł | 380 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 58,7585 zł - 58,7585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 38,5787 zł - 38,5787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 429,292 zł - 429,292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 1 064,9007 zł - 1 064,9007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 132,9152 zł - 132,9152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm