Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3916 zł - 13,2095 zł | 240 Na stanie |
N
|
Szary
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 12,0579 zł - 13,3977 zł | 65 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 2,9242 zł - 7,1644 zł | 1284 Na stanie |
N
|
Szary
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 27,7415 zł - 67,9667 zł | 420 Na stanie |
N
|
Szary
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 0,6247 zł - 1,5307 zł | 64264 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 37,5876 zł - 37,5876 zł | 455 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 1,824 zł - 4,469 zł | 3417 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 47,34 zł - 47,34 zł | 202 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 3,0305 zł - 7,4249 zł | 270 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 5,6158 zł - 13,7589 zł | 227 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 6 512,20 zł - 6 512,20 zł | 36 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 1,5862 zł - 3,4868 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 20,1468 zł - 49,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 2 108,7575 zł - 2 108,7575 zł | 17 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 2,3267 zł - 5,7006 zł | 3780 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,889 zł - 2,1782 zł | 14320 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,456 zł - 6,0173 zł | 79 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 4,9121 zł - 4,9121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować