Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | 4166 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | 3750 Na stanie |
N
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
|
||
| 12,3808 zł - 30,3329 zł | 10 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 0,4251 zł - 1,0416 zł | 5170 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,1209 zł - 2,4542 zł | 1500 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,7924 zł - 1,0533 zł | 5000 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 3,6481 zł - 8,938 zł | 2308 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,5745 zł - 1,4075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,6032 zł - 1,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Zielony
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 10120705 | 0,6032 zł - 1,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Pomarańczowy
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
| 57,6238 zł - 57,6238 zł | 9 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 1,2782 zł - 3,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | 1440 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 26,916 zł - 65,9443 zł | 2 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 1 440,1082 zł - 3 528,265 zł | 20 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 3,763 zł - 9,2195 zł | 435 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 12,8978 zł - 12,8978 zł | 19 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 16,23 zł - 16,23 zł | 7 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 4,395 zł - 10,7678 zł | 10 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować