Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,271 zł - 12,914 zł | 190 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 23,0168 zł - 56,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 0,7185 zł - 1,5862 zł | 524 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,7924 zł - 1,0533 zł | 5000 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 41,2898 zł - 101,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 4,1939 zł - 10,2752 zł | 70 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 16,23 zł - 16,23 zł | 7 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 0,8622 zł - 1,8855 zł | 2900 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,7334 zł - 1,6162 zł | 500 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 1,5862 zł - 3,4868 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 1,2941 zł - 1,2941 zł | 4573 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 2 108,7575 zł - 2 108,7575 zł | 17 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 2,456 zł - 6,0173 zł | 79 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 8,6044 zł - 12,0461 zł | 470 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 1 925,5016 zł - 1 925,5016 zł | 12 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 37,5876 zł - 37,5876 zł | 455 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 2790 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,7666 zł - 4,3282 zł | 2412 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm