Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9964 zł - 4,8912 zł | 127 Na stanie |
N
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 6 512,20 zł - 6 512,20 zł | 36 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 0,4251 zł - 1,0416 zł | 5170 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,5666 zł - 3,8383 zł | 2498 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1 440,1082 zł - 3 528,265 zł | 20 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 20,1468 zł - 49,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 4,6679 zł - 11,4364 zł | 634 Na stanie |
Nie
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 0,7705 zł - 1,676 zł | 330 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 1800 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | 1440 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 1,2782 zł - 3,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 3,6481 zł - 8,938 zł | 2308 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 7,9714 zł - 19,5299 zł | 30 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 482,261 zł - 535,8455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| 1 001,4904 zł - 1 112,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
80 in
2032.0 mm
|
3
|
||
| 355,3876 zł - 394,8751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| 347,3106 zł - 385,9007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 407,0238 zł - 452,2487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3